Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Applicazione
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
9.6 mm
Portata min.
50 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
9.6 mm
Portata min.
50 mm
Campo visivo
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emettitore di luce, illuminazione
LED white
LED red
Interfaccia
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensione
56 x 56 x 59 mm
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Video
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare