Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS039U

BVS CA-SF2-0053SG-110120-001

Telecamere SWIR e UV

Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Lunghezza d’onda (testo)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Risoluzione immagini
5.32 MP (2592 x 2056 pixel)
Chip del sensore
Sony IMX992
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Lunghezza d’onda (testo)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Risoluzione immagini
5.32 MP (2592 x 2056 pixel)
Chip del sensore
Sony IMX992
Dimensione del pixel
3.45 x 3.45 µm
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
40 x 40 x 50.9 mm
Tensione d'esercizio UB
10...28 VDC
Assorbimento di potenza
≤ 2.8 W
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare