Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere luminose angolari robuste con diversi tipi di luce
Serie
D
Dimensione
12 x 150 x 159 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula ad angolo
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BWL 110110D-R012-S49 | BWL 4040D-R012-S49 | |
|
216,85 EUR
Prezzo di listino
|
149,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | D | D |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 150 x 159 mm | 10 x 75 x 84 mm |
| Interfaccia | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Fotocellula ad angolo | Fotocellula ad angolo |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 2.5 mm Uscita luce | Ø 1.7 mm Uscita luce |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, verniciato | Zinco, Getto pressofuso, verniciato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
È supportato solo il download del modello CAD