Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW0067

LM16HC-VIS-SW

Con lunghezza focale fissa per sensori SWIR

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
no
Distanza focale
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Diaframma
1.8...16
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
-10...50 °C
Filtro
no
Distanza focale
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Diaframma
1.8...16
Distortion
-0.81 %
Distanza oggetto minima (MOD)
200 mm
Angolo di osservazione orizzontale
44.2 °
Angolo di osservazione verticale
33.6 °
Max. Dimensione del sensore
1"
Risoluzione immagini
12 MP
Fissaggio
Viti
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
Ø 39 x 78.2 mm
Materiale
Alluminio, nero anodizzato
Peso
190 g
Testo aggiuntivo
L'angolo di campo è stato determinato con la dimensione massima consentita del sensore (4:3).
Manufacturer
Kowa
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare