Illustrazione simile
FHW0269
A74-9968-5-001
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli
Collegamento 2
USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli
Cavo
PVC schermato nero, 5 m
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-10...80 °C
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
| A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
67,61 EUR
Prezzo di listino
|
84,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, angled AC12, 10-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli |
| Cavo | PVC schermato nero, 5 m | PVC schermato nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 5 VDC | - |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20 |
È supportato solo il download del modello CAD