Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

FHW026Y

A72-9552-5

Prolunghe

Collegamento 1
RJ45, vertical lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45, diritto, 8-poli
Cavo
PVC schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Grado di protezione
IP20
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
RJ45, vertical lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45, diritto, 8-poli
Cavo
PVC schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Grado di protezione
IP20
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare