Illustrazione simile
FHW0271
A72-8075-3
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Cavo
PVC schermato nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Grado di protezione
IP20
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
| A72-8075-3 | A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
66,13 EUR
Prezzo di listino
|
68,97 EUR
Prezzo di listino
|
99,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
| Cavo | PVC schermato nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
È supportato solo il download del modello CAD