Illustrazione simile
FHW028M
A74-2453-1
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, ad angolo, 10-poli
Collegamento 2
USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli
Cavo
1 m
Numero dei conduttori
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
36,57 EUR
Prezzo di listino
|
36,46 EUR
Prezzo di listino
|
46,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, ad angolo, 10-poli | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli |
| Cavo | 1 m | PVC schermato nero, 1 m | PVC schermato nero, 2 m |
| Numero dei conduttori | 9 | 8 | 8 |
| Tensione d'esercizio UB | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Grado di protezione | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
È supportato solo il download del modello CAD