Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW029L

NBC-MS 10.0-94B R4AC SCO

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato blu-verde, 10 m, adatto per catene portacavi, Connection cable to rc_visard
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
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
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato blu-verde, 10 m, adatto per catene portacavi, Connection cable to rc_visard
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP20, IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare