Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW029T

2.401.150.200

Connettori sfrangiati

Collegamento
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cavo
PVC schermato grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
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
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cavo
PVC schermato grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Grado di protezione
IP50
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare