Illustrazione simile
FHW029W
2.401.150.050
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Cavo
PVC schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
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
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
82,71 EUR
Prezzo di listino
|
99,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Cavo | PVC schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato grigio, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Grado di protezione | IP50 | IP50 |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | grigio |
È supportato solo il download del modello CAD