Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW02A0

EPIUH62-A0B3K010M

Prolunghe

Collegamento 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 8-poli
Cavo
TPU nero, 10 m
Numero dei conduttori
8
Tensione d'esercizio UB
5 VDC

Design del prodotto

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 8-poli
Cavo
TPU nero, 10 m
Numero dei conduttori
8
Tensione d'esercizio UB
5 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare