Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Lente liquida

Distanza focale
25 mm
Diaframma
2.8
Distanza oggetto minima (MOD)
120 mm
Max. Dimensione del sensore
2/3"
Risoluzione immagini
5 MP
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Distanza focale
25 mm
Diaframma
2.8
Distanza oggetto minima (MOD)
120 mm
Max. Dimensione del sensore
2/3"
Risoluzione immagini
5 MP
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
Ø 36 x 47.7 mm
Peso
137 g
Testo aggiuntivo
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare