Illustrazione simile
FHW02H0
LM18VM42
È supportato solo il download del modello CAD
Obiettivi M42
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distanza focale
18 mm
Diaframma
2.8
Distortion
1.25 %
Distanza oggetto minima (MOD)
100 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD