Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID UHF (860...930 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Dimensione
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Tipo di memoria
-
Dati utente, lettura/scrittura
688 Bit
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,89 EUR
Prezzo di listino
|
11,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Dimensione | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Tipo di memoria | - | - |
| Dati utente, lettura/scrittura | 688 Bit | - |
| Memoria EPC, lettura/scrittura | 96 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, in sola lettura | 96 Bit | 96 Bit |
| Installazione | su metallo | su metallo |
| Temperatura di magazzinaggio temporanea | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiale custodia | Ceramica | Ceramica |
| Grado di protezione | - | - |
È supportato solo il download del modello CAD