Illustrazione simile
FHW02KA
UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL
È supportato solo il download del modello CAD
Etichetta intelligente per la gamma UHF (860/960 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…930 MHz
Dimensione
27 x 97 mm
Tipo di memoria
-
Dati utente, lettura/scrittura
32 Bit
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Non più in uso
Merci esenti da dazi
|
|
|
|
|
|
| UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | UHF AD DOGBONE LABEL M830 | |
|
0,24 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 860…930 MHz | 860…930 MHz |
| Dimensione | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Tipo di memoria | - | - |
| Dati utente, lettura/scrittura | 32 Bit | - |
| Memoria EPC, lettura/scrittura | 96 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, in sola lettura | 96 Bit | 96 Bit |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiale custodia | Carta | Carta |
È supportato solo il download del modello CAD