Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW02KC

UHF TAG AD BURST M830 LABEL

Etichetta intelligente per la gamma UHF (860/960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…930 MHz
Dimensione
13.5 x 73 mm
Tipo di memoria
-
Dati utente, lettura/scrittura
0 Bit
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…930 MHz
Dimensione
13.5 x 73 mm
Tipo di memoria
-
Dati utente, lettura/scrittura
0 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
128 Bit
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Materiale custodia
Carta
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare