Balluff Engineering Tool
Windows 10 (32/64 bit)
|
Proposta di valore: |
Il Balluff Engineering Tool è una soluzione interproduttiva per creare, configurare e gestire reti IO-Link in modo rapido, sicuro e trasversale a tutti i produttori. L'utilizzo del Balluff Engineering Tool consente di ridurre i tempi del processo di produzione dei sistemi e di garantire un'elevata qualità durante l'intero ciclo di vita del prodotto, fin dal primo momento. |
|
Casi d'uso: |
Pianificazione e configurazione di reti IO-Link (anche offline già nella fase di sviluppo di un sistema); ricerca di tutti i dispositivi IO-Link in una rete con un solo accesso alla rete; parametrizzazione centralizzata di tutti i dispositivi IO-Link all'interno di una rete; aggiornamenti del firmware e sincronizzazione dei login dei dispositivi; salvataggio delle applicazioni create e dei loro parametri come backup. |
La sfida
I produttori di macchine e sistemi e i loro utenti si trovano sempre più spesso ad affrontare la sfida di dover configurare e gestire in modo efficiente complesse reti IO-Link. Produttori diversi, numerosi sensori e attuatori e l'obbligo di fornire una documentazione completa rendono la messa in funzione e la manutenzione lunghe e soggette a errori. La pressione sui costi è in aumento. Processi di produzione lunghi e macchinosi e tempi di inattività del sistema non pianificati causano costi elevati e spesso mettono il personale di fronte a problemi complicati che richiedono molto tempo per essere risolti.
La soluzione
Il Balluff Engineering Tool consente la configurazione e la gestione centralizzata di reti IO-Link indipendenti dal produttore. Grazie alla ricerca automatica dei dispositivi, alla semplice parametrizzazione e impostazione delle porte, alle funzioni di backup e ripristino e alle opzioni di test e documentazione integrate, il Balluff Engineering Tool riduce la complessità, fa risparmiare tempo prezioso durante la pianificazione e la messa in servizio e riduce al minimo i rischi di fermo macchina durante il funzionamento. In questo modo l'utilizzo delle reti IO-Link non è solo più efficiente, ma anche più sicuro e trasparente.
Pianificazione
Pianificazione di topologie offline
Continuare la configurazione dei dispositivi dopo la pianificazione dell'hardware
Creazione di descrizioni personalizzate dei dispositivi
Manutenzione
Diagnosi di connessioni, stati dei moduli, stati dei dispositivi e stati di porte/pin
Acquisto
Ordinare i dispositivi pianificati da BET
Funzionamento
Salvare le impostazioni dei parametri
Scansione della rete per i dispositivi IO-Link
Configurazione dei dispositivi IO-Link tramite master USB
Aggiornare le versioni del firmware
Sincronizzazione dei login dei dispositivi
Vantaggi
Software gratuito con aggiornamenti regolari
L'utilizzo dell'hardware Balluff diventa ancora più semplice. Il continuo ampliamento del supporto software ottimizza i vostri processi.
Indipendente dal produttore per tutti i dispositivi IO-Link
Catalogo completo di dispositivi che può essere ampliato in base alle esigenze con ulteriori IODD.
Processo di pianificazione e messa in servizio end-to-end
Il trasferimento di una rete IO-Link completamente configurata offline al PLC riduce i tempi di messa in servizio.
Riduzione dei tempi di configurazione durante l'assemblaggio
La configurazione finale della rete IO-Link viene eseguita tramite un unico punto di accesso centralizzato all'intera rete. Ciò riduce significativamente i tempi di configurazione durante la messa in servizio.
Garanzia di qualità grazie ai processi di test
Il confronto automatico del cablaggio IO-Link con la progettazione consente di riconoscere tempestivamente gli errori di collegamento.
Preparazione ottimale per la manutenzione
Salvataggio dell'intera configurazione IO-Link come back-up, in modo da poter riprendere il funzionamento il più rapidamente possibile in caso di manutenzione.
Esempi di applicazione e soluzioni

Pianificazione e configurazione di reti IO-Link
Create la vostra rete IO-Link personalizzata comodamente dalla vostra scrivania e poi trasferitela al sistema.

Creare file di descrizione dei dispositivi personalizzati
Importate i file di descrizione dei dispositivi precedentemente creati (GSD, ESI) direttamente nel PLC e risparmiate tempo prezioso durante la programmazione.

Trovare e configurare tutti i dispositivi IO-Link della rete
Ottenete una rapida panoramica e l'accesso a tutti i moduli IO-Link e ai dispositivi di campo della rete, con una sola connessione di rete.

Sincronizzazione dei login dei dispositivi
Assegnate autorizzazioni e password individuali per tutti i moduli di rete IO-Link con un solo clic.

Aggiornamenti del firmware per i dispositivi IO-Link
Mantenete aggiornata la rete IO-Link. Installate gli aggiornamenti del firmware forniti da Balluff per tutti i dispositivi IO-Link di una rete, o per quelli selezionati, in modo rapido e semplice con un solo clic.

Backup per la documentazione e l'assistenza
Archiviate i parametri impostati in un file per documentare lo stato di fornitura e per ripristinare rapidamente la configurazione del sistema in caso di assistenza. Creare un elenco di dispositivi come parte dello SBOM del sistema.