Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Encoder incrementali
Temperatura ambiente
-20…80 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
24 mm
Tipo di flangia
Flangia sincronizzata
Grado di protezione
dd = SF: IP65 dd = PF: IP67
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BDG043P
BDG EB224-PF06-RCAKU-0001-0000-P8H3
BDG0514
BDG EB224-PF06-RCAKU-1024-0000-P8H3
BDG02KF
BDG EB224-PF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG0515
BDG EB224-PF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG0532
BDG EB224-PF06-RRNKU-0256-0000-P8T2
BDG03HN
BDG EB224-PF06-RRNKU-1024-0000-P8T2
BDG02A6
BDG EB224-SF06-RCAKU-0512-0000-P8H3
BDG04MH
BDG EB224-SF06-RCNKU-0256-0000-P8H3
BDG04JZ
BDG EB224-SF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG055U
BDG EB224-SF06-RFNK5-0064-0000-P8H3
BDG03A9
BDG EB224-SF06-RRAKU-0010-0000-P8T2
BDG04L5
BDG EB224-SF06-RRAKU-0256-0000-P8T2
BDG02LZ
BDG EB224-SF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG02MM
BDG EB224-SF06-RRNKU-1024-0000-P8T2