Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

Encoder incrementali

Tipo di flangia
End hollow shaft
Interfaccia
Impulso digitale
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti

BDG040K

BDG EB658-BC12-AAAJ5-1024-AB20-00C1

BDG04R7

BDG EB658-BC12-QCAKU-0500-AB20-00H5

BDG0394

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG048K

BDG EB658-BC12-QCNK1-1024-ABA0-00H5

BDG04H8

BDG EB658-BC12-QCNK1-2000-AB50-00H5

BDG049J

BDG EB658-BC12-QCNK1-2500-0000-S8H3

BDG04AM

BDG EB658-BC12-QCNK1-3600-0000-S8H3

BDG04Z6

BDG EB658-BC12-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG02TH

BDG EB658-BC12-QCNM1-8192-0000-S8H3

BDG04K1

BDG EB658-BC12-QCNM1-A000-0000-SCH5

BDG047P

BDG EB658-BC12-QFNK1-1000-0000-S8H3

BDG04P7

BDG EB658-BC12-QFNK1-1024-0000-SCH5

BDG03TR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0250-0000-S8H3

BDG04ZR

BDG EB658-BC12-QFNK5-0750-AB50-00H5

BDG0480

BDG EB658-BC12-QFNP5-8192-0000-S8H3

BDG03CA

BDG EB658-BC12-QFNP5-A000-AB20-00H5

BDG050Y

BDG EB658-BC12-QQAP5-8192-AA20-00T1

BDG0499

BDG EB658-BC12-QQNK5-0100-AA20-00T1

BDG04Z1

BDG EB658-BC12-QQNK5-0750-AA50-00T1

BDG049M

BDG EB658-BC12-QQNP5-8192-0000-S8T2

BDG04WL

BDG EB658-BC12-QRAK1-1024-AA20-00T1

BDG04AT

BDG EB658-BC12-QRAKU-0120-0000-S4TA

BDG04K2

BDG EB658-BC12-QRNKU-1000-0000-SCTB

BDG04ZK

BDG EB658-BC12-RCAKU-0100-0000-S8H3

BDG032E

BDG EB658-BC12-RCAKU-1024-0000-S8H3

BDG04A4

BDG EB658-BC12-RRAKU-0128-0000-S4TA

BDG04C5

BDG EB658-BC15-QCAK1-5000-0000-S8H3

BDG04FT

BDG EB658-BC15-QCAKU-2048-0000-S8H3

BDG049K

BDG EB658-BC15-QCNK1-0500-0000-SCH5

BDG044R

BDG EB658-BC15-QCNK1-4096-0000-S8H3

BDG04UY

BDG EB658-BC15-QCNKU-0050-AB20-00H5

BDG0495

BDG EB658-BC15-QFAP1-A250-0000-S8H3

BDG04C4

BDG EB658-BC15-QFNK5-1024-AB20-00H5

BDG040E

BDG EB658-BC15-QFNP1-A000-0000-SCH5

BDG048Y

BDG EB658-BC15-QRNKU-0300-AA20-00T1

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Tipo di flangia
End hollow shaft
Interfaccia
Impulso digitale
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare