Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Encoder incrementali
Temperatura ambiente
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
63 mm
Tipo di flangia
Clamping flange
Grado di protezione
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BDG04Y3
BDG EB663-PA08-QCAM1-2000-AB20-00H5
BDG052U
BDG EB663-SA10-QCAK1-1024-0000-S8H3
BDG04N6
BDG EB663-SA10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04Y7
BDG EB663-SAP3-QQNK5-2500-0000-SCTB