Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Encoder assoluti

Temperatura ambiente
-40…85 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Tipo di flangia
End hollow shaft
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Tipo di flangia
End hollow shaft
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Materiale flangia
Alluminio
Interfaccia
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare