Encoder assoluti

Typecode:

BDG – FXX58-PS/SS Series – SSI

Richiesta di contatto

Tipo di flangia
Flangia sincronizzata
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interfaccia
SSI
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori meccanici

Cavi di collegamento

Display

Alimentatori per l'armadio elettrico