Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Encoder assoluti
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo di flangia
End hollow shaft
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD