Richiesta di contatto
- Tipo di flangia
- Clamping flange
- Diametro albero
- 10 mm
- Grado di protezione
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Interfaccia
- SSI
- Flange diameter
- 58 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - Materiale flangia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Temperatura ambiente
- -42…80 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento