Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Encoder assoluti

Temperatura ambiente
-42…80 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo di flangia
Clamping flange
Grado di protezione
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente
-42…80 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo di flangia
Clamping flange
Grado di protezione
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Diametro albero
10 mm
Materiale flangia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare