Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Encoder assoluti
Tipo di flangia
Flangia sincronizzata
Interfaccia
Profinet
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BDG0458
BDG FBJ58-PS06-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG04KA
BDG FBJ58-PS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG045A
BDG FBJ58-PS10-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG04EC
BDG FBJ58-SS06-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG042F
BDG FBJ58-SS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG044U
BDG FBJ58-SS10-NNEA3-1643-0000-BNE3