Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BDG – FXX58-SD Series – EtherCAT

BDG – FXX58-SD Series – EtherCAT

Encoder assoluti

Tipo di flangia
Clamping flange
Interfaccia
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Tipo di flangia
Clamping flange
Interfaccia
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare