Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
Interfaccia
Impulso digitale
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Questo prodotto è disponibile per la produzione espressa.
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported