Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Interfaccia
Impulso digitale
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Interfaccia
Impulso digitale
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura da 3/4"
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP69K
Omologazione / conformità
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare