Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAI BIS - Key License

BAI BIS - Key License

UHF-Software (860...930 MHz)

Descrizione sintetica
Licenza per la firma di dati tag con Private Key
Descrizione
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Utilizzo
Un ticket per l'abilitazione una tantum del Secure Element su BIS U-6127-081-1_4-06-ST36
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Licenza per la firma di dati tag con Private Key
Descrizione
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Utilizzo
Un ticket per l'abilitazione una tantum del Secure Element su BIS U-6127-081-1_4-06-ST36
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare