Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS

Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze

Lunghezza di misurazione
5...1500 m
Distanza da BTL
12...56 mm
Interfaccia
Profinet
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Lunghezza di misurazione
5...1500 m
Distanza da BTL
12...56 mm
Interfaccia
Profinet
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
up to ± 0,5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare