Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS CA-SF1 - Standard

BVS CA-SF1 - Standard
mvBlueFOX3-1

Telecamere USB3 Vision

Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Ingressi digitali
2x PNP separato galvanicamente
Uscite digitali
4x PNP separato galvanicamente
Raccordo obiettivo
C-Mount
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
Telecamere industriale USB3 Vision
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Ingressi digitali
2x PNP separato galvanicamente
Uscite digitali
4x PNP separato galvanicamente
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
39 x 39 x 29 mm
Tensione d'esercizio UB
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare