Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
mvBlueFOX3-2

Telecamere USB3 Vision

Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
0.3 - 24.6 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
SWIR
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Telecamere industriale USB3 Vision
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
0.3 - 24.6 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
SWIR
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Ingressi digitali
2x PNP separato galvanicamente
Uscite digitali
4x PNP separato galvanicamente
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
40 x 40 x 50.9 mm
Tensione d'esercizio UB
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare