Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
Interfaccia
EtherCAT
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...75 °C
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL4U99
BTL BNCA00-0120-B12NE100-000S15
BTL4TW0
BTL BNCA00-0150-B12NE100-000S15
BTL4TW1
BTL BNCA00-0200-B12NE100-000S15
BTL4TW2
BTL BNCA00-0250-B12NE100-000S15
BTL4TZ9
BTL BNCA00-0300-B12NE100-000S15
BTL4U96
BTL BNCA00-0450-B12NE100-000S15
BTL4JH7
BTL BNCA00-0500-B12NE100-000S15
BTL4R0M
BTL ZNCE00-0204-B12NE100-000S15
BTL4R0N
BTL ZNCE00-0356-B12NE100-000S15