Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
Interfaccia
EtherCAT
Lunghezza di misurazione
25...5000 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Scostamento di linearità
± 50 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL4T1Y
BTL BNCA00-0050-C12NE500-000C05
BTL4YNY
BTL BNCA00-0100-C12NE300-000C05
BTL516K
BTL BNCA00-0120-C12NE100-000C05
BTL50J1
BTL BNCA00-0125-C12NE100-000C05
BTL4ZU7
BTL BNCA00-0160-C12NE100-000C05
BTL5062
BTL BNCA00-0200-C12NE100-000C05
BTL50KH
BTL BNCA00-0225-C12NE100-000C05
BTL4N3M
BTL BNCA00-0275-C12NE500-000C05
BTL4YR0
BTL BNCA00-0500-C12NE100-000C05
BTL50J0
BTL BNCA00-0600-C12NE100-000C05
BTL4T4W
BTL BNCA00-1025-C12NE500-000C05
BTL4ZZ1
BTL BNCA00-1300-C12NE100-000C05
BTL4UYP
BTL BNCE00-0100-C12NE500-000C05