Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS CA-GV1

BVS CA-GV1

Telecamere 5GigE

Versione
5 GigE Vision industrial camera
Interfaccia
Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
3 - 25 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
5 GigE Vision industrial camera
Interfaccia
Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
3 - 25 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
Ingressi digitali
PNP galvanicamente isolato (PLC/TTL)
Uscite digitali
galvanically isolated
2x IO configurabile
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
29 x 29 x 67.9 mm
Tensione d'esercizio UB
10.2...28 VDC or PoE
Temperatura ambiente
0...45 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare