Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BML M A55

BML M A55

Nastri magnetici con codifica incrementale o assoluta

Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Materiale
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Movimenti lineari/rotativi
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Materiale
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare