Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistema assoluto di misura della distanza lineare e sistema di misura dell’angolo di rotazione
Collegamento
PUR
Interfaccia
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Direzione di traslazione
longitudinale rispetto al corpo di misurazione
Omologazione / conformità
cURus
CE
UKCA
WEEE
Sicurezza
CE
UKCA
WEEE
Sicurezza
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CY5
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-S284
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML0CW3
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML0CYL
BML-S1G0-S7BC-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284