Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Interfaccia
SSI
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
± 1 LSB
Scostamento di linearità
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Tensione d'esercizio UB
20...26 VDC
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
SSI
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
± 1 LSB
Scostamento di linearità
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Tensione d'esercizio UB
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura da 3/4"
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare