Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
Interfaccia
IO-Link
Lunghezza di misurazione
25...4572 mm
Precisione di ripetibilità
≤ 30 µm
Scostamento di linearità
± 50 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Lunghezza di misurazione | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Precisione di ripetibilità | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Scostamento di linearità | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Versione meccanica | Fissaggio filettatura da 3/4" |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | - |
| Grado di protezione | IP67 con connettore | IP67, IP69K with connector |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4