Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Interfaccia
Profibus
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL4AKK
BTL7-T500-M0025-Z-DEXB-K15
BTL4L6W
BTL7-T500-M0056-Z-DEXA-K10
BTL4LN9
BTL7-T500-M0760-Z-DEXA-K10
BTL4MM0
BTL7-T500-M0920-Z-DEXA-K10
BTL4U1N
BTL7-T500-M0930-Z-DEXD-ZA1K
BTL4CR5
BTL7-T500-M1800-Z-DEXE-ZA1K