Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
25...5500 mm
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL4Y9Y
BTL7-A501-M0170-Z-NEX-KA05
BTL4Y9Z
BTL7-A501-M0335-Z-NEX-KA05
BTL4H4P
BTL7-A510-M0072-Z-NEX-S32
BTL4Z2Y
BTL7-A510-M0254-Z-NEX-KA05
BTL3LK0
BTL7-A510-M0254-Z-NEX-S32
BTL4Z49
BTL7-A510-M0380-Z-NEX-S32
BTL23EE
BTL7-A510-M0432-Z-NEX-S32
BTL4W2L
BTL7-A510-M0500-Y-NEX-S32
BTL3AJ3
BTL7-A510-M0510-Z-NEX-S32
BTL4Z2W
BTL7-A510-M0534-Z-NEX-KA05
BTL4ZYN
BTL7-A510-M0534-Z-NEX-S32
BTL4YT1
BTL7-A510-M0838-Z-NEX-S32
BTL4U2E
BTL7-A510-M1524-Z-NEX-S32
BTL4W2R
BTL7-A510-M1900-Y-NEX-S32