Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Interfaccia
Profibus
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD