Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Interfaccia
Impulso digitale
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BTL4TE4
BTL7-P511-M0090-J-DEXC-TA12
BTL4TE3
BTL7-P511-M0125-J-DEXC-TA12
BTL3J7U
BTL7-P511-M0152-J-DEXC-TA12
BTL3TEM
BTL7-P511-M0160-J-DEXC-TA12
BTL34CT
BTL7-P511-M0178-J-DEXC-TA12
BTL3A6U
BTL7-P511-M0203-J-DEXC-TA12
BTL3CJ9
BTL7-P511-M0250-J-DEXC-TA12
BTL3J7T
BTL7-P511-M0254-J-DEXC-TA12
BTL2UAW
BTL7-P511-M0381-J-DEXC-TA12
BTL2UAY
BTL7-P511-M0457-J-DEXC-TA12
BTL2RFM
BTL7-P511-M0508-J-DEXC-TA12
BTL30R3
BTL7-P511-M0610-J-DEXC-TA12
BTL30N0
BTL7-P511-M0661-J-DEXC-TA12
BTL4ZAY
BTL7-P511-M0962-J-DEXC-TA12
BTL2Z78
BTL7-P511-M1575-J-DEXC-TA12
BTL2Z79
BTL7-P511-M1676-J-DEXC-TA12
BTL441L
BTL7-P511-M1753-J-DEXC-TA12