Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL6 -PF- Series - IO-Link

BTL6 -PF- Series - IO-Link

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Interfaccia
IO-Link
Lunghezza di misurazione
50...4572 mm
Precisione di ripetibilità
≤ 30 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
IO-Link
Lunghezza di misurazione
50...4572 mm
Precisione di ripetibilità
≤ 30 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Versione meccanica
Profilo piatto - 21 x 35 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Grado di protezione
IP67 con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare