Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
50...5080 mm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Analogica, tensione |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Lunghezza di misurazione | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Scostamento di linearità |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Versione meccanica | Profilo piatto - 21 x 35 mm | Profilo piatto - 21 x 35 mm |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Grado di protezione | IP67 con connettore | IP67 con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD