Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
50...4012 mm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Temperatura ambiente
0...70 °C
Versione meccanica
Profilo rotondo, Ø30 mm
Configurazione del prodotto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -A1- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Analogica, tensione |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Lunghezza di misurazione | 50...4012 mm | 25...4000 mm |
| Scostamento di linearità |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Versione meccanica | Profilo rotondo, Ø30 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Grado di protezione | IP67 con connettore | IP67 con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tensione d'esercizio UB | - | 10...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD