Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

BTL5 -H- Series - CANopen

BTL5 -H- Series - CANopen

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Interfaccia
CANopen
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
± 1 LSB
Scostamento di linearità
±30 µm
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
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
CANopen
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
± 1 LSB
Scostamento di linearità
±30 µm
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura M18
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Grado di protezione
l = S: IP67 con connettore a spina l = K: IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare