BAW002Y

A disposizione

S-BAW M

Typecode:

BAW M30ME-UAC15F-S04G

194,25 EUR

Prezzo di listino

Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.

Disponibilità

Caricamento...

Immediatamente disponibile (>50Pz.)

Accessori consigliati
Dimensione
Ø 30 x 57 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
3...15 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
350 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±12 µm
Scostamento di linearità max.
±360 µm
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).